arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NC plus 2 260-86 A8-SV60°

ROTA NC plus 2 260-86 A8-SV60°

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 852129

Lieferzeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 86 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
  • Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.3 mm
  • Kolbenhub: 20 mm
  • Max. Spannkraft: 140 kN
  • Max. Betätigungskraft: 60 kN
  • Max. Drehzahl: 4000 1/min
  • Gewicht: 35 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 8
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Max. Drehzahl [1/min] 4000.0
Max. Spannkraft [kN] 140.0
Max. Betätigungskraft [kN] 60.0
Hub/Backe [mm] 5.3
Kolbenhub (H) [mm] 20.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.31
Eigenmasse [kg] 35.0

Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung