ROTA NCR-A 630 Z520-SV90°
Sealed 6-jaw power lathe chuck
ID 1339997
Standard power lathe chucks without through-hole
Product features:
Product features:
- 6-jaw compensation chucks
- Sealed design
- Pendulum compensation: 2+2+2 jaws oscillating in pairs
- Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Stroke per jaw: 16 mm
- Piston stroke: 40 mm
- Pendulum compensation: ± 3.5 mm
- Max. clamping force: 160 kN
- Max. actuating force: 80 kN
- Max. rotational speed: 1000 1/min
- Weight: 400 kg
Technical details
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 20 (Z520) |
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 1000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 160.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 80.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 16.0 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 40.0 |
| Kompenzace kyvadla [mm] | ± 3.5 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 20.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 400.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 315*
- purple
-
SWB 250*
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação
Observe o diagrama de força de fixação/RPM
As castanhas marcadas com * no diagrama de força/velocidade de fixação são fixadas na versão de placa com compensação de força centrífuga.