MSC-PM60D 800 x 300
MAGNOS für Schleifanwendungen
Ident.-Nr. 422035
Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Magnetspannplatte Elektropermanent
- Technologie: Parallelpol
- Magnettyp: AlNiCo
- Mit niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Abmessungen: 800 x 300 x 71 mm
- Polausrichtung: Quer
- Polteilung: 5 + 5 mm (Stahl + Messing)
- Max. Haltekraft: 75 N/cm²
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 118 kg
- Festanschluss mit Kabel und offenes Kabelende
- Kabellänge: 5 m
- Anzahl Kanäle: 1
- Anschluss: 4-PIN
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
- Schutzklasse: 68
Technische Details
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 71.0 |
| Max. clamping force [N/cm²] | 75.0 |
| Pole pitch | 5 mm + 5 mm |
| Connection | 4-PIN |
| Number of channels | 1.0 |
| Mains voltage | 400 V / 460 V |
| Min. workpiece thickness [mm] | 4.0 |
| Weight [kg] | 118.0 |
Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity