arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SPA-X 40

SPA-X 40

Spannbolzen

Ident.-Nr. 471155

Begrenzt verfügbar
Spannbolzen Standard

Produktmerkmale:
  • Ausgleichsbolzen
  • Ausgleich in eine Richtung
  • Rostfreier Stahl
Technische Daten:
  • Haltekraft M10: 35 kN
  • Ausgleich in X: ± 1 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Haltekraft M10 [kN] 35.0
Ausgleich in X [mm] ± 1
Werkstoff Rostfreier Stahl
Variante Ausgleich in eine Richtung
Gewicht [kg] 0.3

Lieferumfang
Spannbolzen, Befestigungsschraube