arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSE-HT mini 88-20-V1

NSE-HT mini 88-20-V1

Klemmodules voor hoge temperaturen

IDnr. 1460874

Op voorraad
Klemmodule standaard

Productkenmerken
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Voor toepassingen op hoge temperatuur
  • Turbofunctie
  • 1-voudige anti-rotatiebeveiliging
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø88 x Ø73 x 20 mm
  • Neerhaalkracht: 0.5 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 2.5 kN
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Ontgrendelingsdruk: 6 bar
  • Gewicht: 1 kg
Diameter [mm] 88.0
Neerhaalkracht [kN] 0.5
Neerhaalkracht met turbo [kN] 2.5
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Max. bedieningstemperatuur [°C] 200.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 1.0

Levering
Klemmodule, montageschroeven, passchroeven, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempinnen, zonder indexeerstiften