arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZAJ 30-1

SZAJ 30-1

Harte Krallenbacken für Außenspannung

Ident.-Nr. 138124

Auf Lager
SZAJ 30-1, Harte Krallenbacken für Außenspannung

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 18 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Grupo de produtos Castanhas duras para O.D. Fixação
Serração 1.5 mm x 60°
Largura do slot N [mm] 18.0
Largura B [mm] 50.0
Altura H [mm] 65.0
Comprimento L [mm] 120.0
Profundidade de aperto T [mm] 25.0
Parada da peça G M8
Espaçamento do furo b [mm] 30.0
Parafusos M14
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 3.8