arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PNS-Z 200-3 Abbildung ähnlich

PNS-Z 200-3

Pendelbacken Baugruppen

Ident.-Nr. 190140

Lieferzeit auf Anfrage
PNS-Z 200-3, Pendelbacken Baugruppen

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 17 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
  • Lieferumfang: PT 17-4, ID-Nr. 191109PB 200-3, ID-Nr. 192128SP 200-5, ID-Nr. 194144
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Pendelbacken Baugruppen
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 17.0
Breite B [mm] 102.0
Breite B1 [mm] 40.0
Höhe H [mm] 56.0
Länge L [mm] 69.5
Einspanntiefe T [mm] 30.0
Gewinde Auflagebolzen G M6
Lochabstand b [mm] 30.0
Schrauben M12
m/Stück [kg] 1.4
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.