arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA TPS 250-68 Z-SV90°

ROTA TPS 250-68 Z-SV90°

Stationäre 3-Backenfutter, pneumatisch betätigt

Ident.-Nr. 816156

Auf Lager
Stationäres Kraftspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 68 mm
  • Spindelaufnahme: Z235
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5 mm
  • Max. Spannkraft bei 6 bar: 105 kN
  • Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
  • Futterhöhe: 147.5 mm
  • Gewicht: 60 kg
Serration 1/16" x 90°
Max. clamping force (at 6 bar) [kN] 105.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Stroke per jaw [mm] 5.0
Weight [kg] 60.0

Scope of delivery
Power lathe chuck, studs, T-nuts, straight fitting, elbow-union, assembly tool, operating manual; without top jaws