arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBN-P 160-50-27.5

GBN-P 160-50-27.5

Niederzugbacke

Ident.-Nr. 430148

Verfügbarkeit auf Anfrage
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Präzisions-Niederzugbacke
  • Schnittstelle 1: W-160
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 50 x 27,5 mm
  • Anzahl Rasterbohrungen: 12
  • Gewicht: 1.6 kg
Breite [mm] 160
Tiefe [mm] 27.5
Höhe [mm] 50
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 1.6

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben