GBW 100-35-16
Backe weich
Ident.-Nr. 1373287
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe, weich
- Schnittstelle 1: W-100-1
- Abmessungen: 100 x 35 x 16 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.38 kg
Technische Details
Breite [mm] | 100 |
---|---|
Tiefe [mm] | 16 |
Höhe [mm] | 35 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.38 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben