arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBW 40-35-16

GBW 40-35-16

Backe weich

Ident.-Nr. 490556

Versandfertig ab Lager
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Backe, weich
  • Schnittstelle 1: W-40
Technische Daten:
  • Abmessungen: 40 x 35 x 16 mm
  • Anzahl Rasterbohrungen: 12
  • Gewicht: 0.16 kg
Breite [mm] 40
Tiefe [mm] 16
Höhe [mm] 35
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.16

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben