GBW-H 65-8.6-40
Backe weich
Ident.-Nr. 430706
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe weich, horizontal
- Abmessungen: 65 x 8,6 x 40 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.2 kg
Technische Details
Breite [mm] | 65 |
---|---|
Tiefe [mm] | 40 |
Höhe [mm] | 8.6 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.2 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben