SGVS-G3-B 70-26.5-22
VS-Backen
Ident.-Nr. 1452075
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- VS-Backe grip
- Schnellwechselbacke
- Passend zu: KSC mini
- Abmessungen: 70 x 26,5 x 22 mm
- Spannstufe: 3 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Gewicht: 0.2 kg
Technische Details
Breite [mm] | 70 |
---|---|
Tiefe [mm] | 26.5 |
Höhe [mm] | 22 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.2 |
Lieferumfang
Systembacke