arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SP 630-2 Similar a la imagen

SP 630-2

Insertos de sujeción

ID 194115

Disponible
SP 630-2, Insertos de sujeción
  • altura H: 16 mm
  • Longitud L: 34.5 mm
  • Anchura B: 70 mm
  • Rosca G: M8
altura H [mm] 16.0
Longitud L [mm] 34.5
Anchura B [mm] 70.0
Rosca G M8