arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z195-D5 Abbildung ähnlich

FFV Z195-D5

Flansch Standard

Ident.-Nr. 836220

Lieferzeit auf Anfrage
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z195
  • Maschinenseite: ISO 702-2 Nr. 5
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 223.8 mm
  • Teilkreis Spindel: 104.8 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Durchlass: 79.6 mm
  • Gewicht: 5.6 kg
Futterseite Z195
Maschinenseite ISO 702-2 Nr. 5
Teilkreis Futter [mm] 223.8
Teilkreis Spindel [mm] 104.8
Höhe [mm] 30.0
Durchlass [mm] 79.6
Gewicht [kg] 5.6

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben