arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FFV Z415-A11 Podobné zobrazení

FFV Z415-A11

Standardní adaptérová deska

ID 836061

Doba dodání na vyžádání
Standardní adaptérová deska

Vlastnosti produktu:
  • Redukční adaptérová deska
  • Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
  • Strana sklíčidla: Z415
  • Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 11
Technické údaje:
  • Roztečná kružnice sklíčidla: 474 mm
  • Roztečná kružnice vřetena: 235 mm
  • Výška: 35 mm
  • Průchozí otvor: 193 mm
  • Vlastní hmotnost: 38.6 kg
Strana sklíčidla Z415
Strana stroje ISO 702-1 Nr. 11
Roztečná kružnice sklíčidla [mm] 474.0
Roztečná kružnice vřetena [mm] 235.0
Výška [mm] 35.0
Průchozí otvor [mm] 193.0
Vlastní hmotnost [kg] 38.6

Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby