El collet chuck ER es apto para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos en pinzas conforme a DIN ISO 15488-B. Gracias al rango de sujeción amplio y flexible de los collet chucks, es posible sujetar vástagos con diferentes tolerancias. La tuerca de sujeción se incluye en el volumen de entrega. La variante de collet chucks Dual Contact ER con cono simultáneo y superficie de trabajo plana cierra el hueco de la interfaz entre la brida de la herramienta y la superficie frontal del husillo en máquinas con una interfaz de superficie de trabajo plana.
A placa de pinça ER é adequada para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas em pinças de acordo com a norma DIN ISO 15488-B. Devido à ampla e flexível faixa de fixação das pinças, várias tolerâncias de haste podem ser fixadas. A porca de fixação está incluída no escopo de fornecimento. A variante de porta-pinça ER de duplo contato com afunilamento simultâneo e face de apoio plana fecha a lacuna relacionada à interface entre o flange da ferramenta e a face final do fuso da máquina em máquinas com uma interface de face de apoio plana.
O porta-pinça ER Mini é adequada para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas em pinças de acordo com a norma DIN ISO 15488-B. Devido à ampla faixa de fixação das pinças, várias tolerâncias de haste podem ser fixadas. O porta pinça ER Mini também possui um contorno de interferência otimizado, além de fornecer excelente acessibilidade à peça. A porca de fixação está incluída no escopo de fornecimento.
A placa de pinça de precisão ER é adequada para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas em pinças de acordo com a norma DIN ISO 15488-B. Devido à ampla faixa de fixação das pinças, várias tolerâncias de haste podem ser fixadas. Usando uma pinça de precisão, as mais altas precisões de excentricidade de 3 mícrons podem ser alcançadas. A porca de fixação está incluída no escopo de fornecimento.