SWB-SA 200
Full grip jaws made of aluminum
ID 170101
SWB-SA 200, Full grip jaws made of aluminum
- Serration: 1/16" x 90°
- Groove width: 17 mm
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
Technical details
Larghezza B1 [mm] | 40.0 |
---|---|
Vite | M12 |
m/set [kg] | 3.12 |
Larghezza B [mm] | 140.0 |
Materiale | Alluminio |
Altezza H [mm] | 58.0 |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 17.0 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 22.0 |
Altezza H2 [mm] | 48.0 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 35.0 |
Dentatura | 1/16" x 90° |
Lunghezza L [mm] | 72.5 |
Gruppo prodotti | Ganasce a presa completa in alluminio |