SFA 400-C7
Straight soft top jaws, made of steel
ID 154135
SFA 400-C7, Straight soft top jaws, made of steel
- Serration: Tongue and groove
- Groove width: 18 mm
- Width of path: 30 mm
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
Technical details
나사 | M16 |
---|---|
m/set [kg] | 25.22 |
B 너비 [mm] | 96.0 |
재료 | 케이스 강화에 적합한 Steel 16MnCr5 |
높이 H [mm] | 115.0 |
슬롯 너비 N [mm] | 18.0 |
탭 너비 S [mm] | 30.0 |
구멍 공간 b [mm] | 60.0 |
높이 H2 [mm] | 108.0 |
구멍 공간 a [mm] | 20.0 |
톱니 | 텅앤그루브 |
길이 L [mm] | 115.0 |
제품 그룹 | 직선형 소프트 탑 죠, 강철 재질 |
SCHUNK EWB-MT 400 베이스 죠와 함께 사용하는 경우
베이스 죠 SFG 630-400과 함께 사용
베이스 죠 SFG 630-400과 함께 사용