arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KA WLN12T0250-LK-00500-A Similar a la imagen

KA WLN12T0250-LK-00500-A

Cable

ID 310267

Delivery time on request
Cable de conexión de alimentación de tensión - compatible con cadena portacables, Tamaño de la conexión del enchufe: M12T, Enchufe acodado

  • Conexión: M12 forma de T
  • Número de conductores: 4
  • Longitud del cable: 5 m
  • Corriente máx.: 16 A
Conexión por la parte del sensor Enchufe acodado
Rosca por la parte del sensor M12 forma de T
Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] 90
Conector por la parte del gabinete de control cables abiertos
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] 0
Número de conductores 4.0
Sección del conductor [mm²] 2.5
Corriente máxima por cable [A] 16.0
Corriente máx. [A] 16.0