SLH 55-0710
pillar assembly system hollow pillar
ID 313756
pillar assembly system hollow pillar SLH, Size: 55
- Length: 710 mm
Technical details
| Matière | Acier |
|---|---|
| Longueur [mm] | 710.0 |
| Diamètre de colonne [mm] | 55.0 |
ID 313756
| Matière | Acier |
|---|---|
| Longueur [mm] | 710.0 |
| Diamètre de colonne [mm] | 55.0 |