PFH
Grijper met lange slag
This product is a SCHUNK Classic-Product.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
Tweevinger-parallelgrijper met grote klemslag voor grote onderdelen en/of een breed assortiment onderdelen
Description
Innovaties - uw voordelen
- Robuuste glijgeleiding
voor een nauwkeurige handling van verschillende werkstukken - Hoge maximale momenten mogelijk
geschikt voor lange grijpvingers - Tandheugelprincipe met dubbele zuiger
voor centrisch klemmen - Montage vanaf twee zijden in drie schroefrichtingen
voor universele en flexibele montage van de grijper - Luchttoevoer via rechtstreekse aansluiting of schroefaansluiting zonder slang
voor flexibele drukvoeding in alle geautomatiseerde systemen
Opties en speciale informatie
- De grijper is speciaal ontwikkeld voor de handling van autovelgen. De grijper is geschikt voor het grijpen van velgen van 13" tot 21", maar kan ook worden gebruikt voor de handling van andere grote werkstukken. Op verzoek zijn eenheden met handmatige slagaanpassing en versies met kortere en langere slag verkrijgbaar.
- Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding.