TRIBOS-S SRE SO 10
Inserto di riduzione aperto sul lato
ID 206081
TRIBOS-S SRE SO 10, Inserto di riduzione aperto sul lato
- Per diametro di serraggio: Ø6
- Lunghezza L1: 35 mm
Technical details
| Per diametro di serraggio | Ø6 |
|---|---|
| D2 [mm] | 10.0 |
| L1 [mm] | 35.0 |
| Peso [kg] | 0.65 |