GVA 65-22-15
Mors prismatique
ID 430707
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors prismatiques, rectifiés
- Hauteur = 22 mm.Ø 11 - 22 mm
- Interface 1: W-65-1
- Dimensions: 65 x 22 x 15 mm
- Poids: 0.12 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 15.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.12 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation