S5A-G5 200
Mors de préhension à 5 axes
ID 1471199
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors de préhension à 5 axes
- Avec étage grip et face de serrage rectifiée
- Interface des mors: 1.5 mm x 60°
- Compatible avec: Étau à 2 mors TANDEM taille 200
- Dimensions: 102 x 73.5 x 75 mm
- étape de préhension: 5 mm
- Poids: 2.1 kg
- Glatte Stufe: 18.6 - 94.6 mm
- Grip-Stufe: 29.6 - 105.6 mm
- Spannbereich Backenstellung 2:
- Glatte-Stufe: 88.6 - 167.6 mm
- Grip-Stufe: 99.6 - 178.6 mm
Technical details
| Larghezza [mm] | 102.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 75.0 |
| Adatto per | 200 |
| Peso [kg] | 2.1 |
La fornitura comprende
Ganascia a 5 assi; senza viti di fissaggio