arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

CELSIO Warmschrumpffutter

Stark! Für die kräftige Zerspanung

Mit dem CELSIO Warmschrumpf-System steht Ihnen ein wirtschaftliches Spannsystem für individuelle Bearbeitungsfälle zur Verfügung. Top-Qualität garantiert das optimale Verhältnis von Radialsteifigkeit, Störkontur und Haltemoment.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Sichere und reibschlüssige Spannung für die Übertragung hoher Drehmomente
  • Sehr gutes Verhältnis von Radialsteifigkeit und Störkontur
  • Universell einsetzbar
  • Alle Filter
    666 Ergebnisse
    CELSIO

    CELSIO

    CELSIO, ein Warmschrumpf-System für alle Arten von Schrumpfgeräten.
    Bei der thermischen Werkzeugspannung durch Warmschrumpftechnik wird der Werkzeugschaft in die erwärmte Werkzeugaufnahme eingeschrumpft. Eine Induktionsspule erzeugt dabei schnell wechselnde Wirbelströme, die direkt auf das Warmschrumpffutter wirken und dieses exakt an der Stelle kräftig erwärmen, an der der Werkzeugschaft sitzt. Das Ergebnis ist eine nahezu homogene Einheit von Warmschrumpffutter und Werkzeug, wie aus einem Stück.
    Das CELSIO Warmschrumpffutter in der Cool Flow Variante ermöglicht mittels Kühlkanälen in der Wandung eine Peripheriekühlung, welche optional mit zwei M3-Schrauben unterbunden werden kann. Das Kühlmittel wird hierbei direkt an die Werkzeugschneide geleitet. Die CELSIO Dual Contact Variante mit simultaner Kegel- und Plananlage schließt bei Maschinen mit Plananlagen-Schnittstelle die schnittstellenbedingte Lücke zwischen Werkzeugflansch und der Stirnseite der Maschinenspindel.
    Baureihe anzeigen
    208205
    HSK-A 100 
    16 mm 
    100.0 mm
    208206
    HSK-A 100 
    18 mm 
    100.0 mm
    1458784
    HSK-A 40 
    3 mm 
    60.0 mm
    1458785
    HSK-A 40 
    4 mm 
    60.0 mm
    1458786
    HSK-A 40 
    5 mm 
    60.0 mm
    208100
    HSK-A 40 
    6 mm 
    80.0 mm
    208101
    HSK-A 40 
    8 mm 
    80.0 mm
    208102
    HSK-A 40 
    10 mm 
    80.0 mm
    208103
    HSK-A 40 
    12 mm 
    90.0 mm
    208104
    HSK-A 40 
    14 mm 
    90.0 mm