arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

SCHUNK E-Mobility: Driving your change

Die Automobilindustrie steht vor einem bedeutenden Umbruch – vom traditionellen Verbrennungsmotor hin zur E-Mobilität. SCHUNK spielt bei diesem Wandel eine Schlüsselrolle und präsentiert fortschrittliche Konzepte für den Übergang zu Batterietechnologien und elektrischen Antriebssystemen. Durch innovative Handhabungstechniken für Hairpin-Statoren, Wellen und Rotoren sowie fortschrittliche Methoden für die Endmontage, leistet SCHUNK einen wesentlichen Beitrag zur vollumfänglichen Automation des E-Antriebs. Diese Strategien ermöglichen eine reibungslose Überführung in die Elektromobilität und fördern aktiv die Innovationsdynamik.

Kontaktieren Sie uns für einen unverbindlichen Beratungstermin unter e-mobility@de.schunk.com oder +49-7133-103-3014.

E-Mobility– Whitepaper

Highspeed-Setzen von Hairpins: Effizienzrevolution in der
E-Motorproduktion​

Das Vorstecken der Hairpins ist derzeit der zentrale Engpass der E-Motorproduktion. Eine innovative Kombination aus Highspeed-Linearmodul und flexiblem Doppelgreifer reduziert die Zykluszeit pro Hairpin und erhöht dadurch den Output. Erleben Sie gesteigerte Produktivität bei gleichbleibender Präzision.​

SCHUNK – RCG

Handling von 46-mm-Rundzellen mit dem RCG​

Der Rundzellengreifer RCG verfügt über ein pneumatisch gesteuertes Magnetsystem, mit dem sich Batteriezellen aufnehmen und ablegen lassen. Typischerweise wird der RCG in Mehrfachgreifeinheiten eingesetzt, zum Beispiel in Reihenanordnung oder zum Greifen eines kompletten Zellclusters. Kompakte Außenabmessung des Einzelgreifers ermöglicht die maximale Packdichte.

Nennen Sie uns die Applikation, die Sie automatisieren möchten. Unsere Applikationsexperten finden mit Ihnen gemeinsam das Richtige.​ Kontaktieren Sie uns für einen unverbindlichen Beratungstermin unter ​e-mobility@de.schunk.com oder +49-7133-103-3014.