CC ER 16 P Ø2-2.5
Porta pinze di precisione ER
ID 23003588
CC ER 16 P Ø2-2.5, Porta pinze di precisione ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Per diametro di serraggio: Ø2.5
- Diametro: 2.5 mm
- Lunghezza L1: 27.5 mm
- Concentricità: ≤ 0,002 mm
Technical details
| Pour | ER 16 |
|---|---|
| Pour diamètre de serrage | Ø2.5 |
| D1 min. [mm] | 2.0 |
| D1 max. [mm] | 2.5 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Poids [kg] | 0.025 |
Norme DIN ISO 15488-B pour pince de serrage ER