CC ER 16 P Ø2.5-3
ER Präzisions-Spannzangen
ID 23003589
CC ER 16 P Ø2.5-3, ER Präzisions-Spannzangen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Für Spanndurchmesser: Ø3
- Durchmesser: 3 mm
- Länge L1: 27.5 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,002 mm
Technical details
| Pour | ER 16 |
|---|---|
| Pour diamètre de serrage | Ø3 |
| D1 min. [mm] | 2.5 |
| D1 max. [mm] | 3.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Poids [kg] | 0.025 |
Norme DIN ISO 15488-B pour pince de serrage ER