WZS GZB-S Ø20 Ø9 BJ
툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
ID 207591
WZS GZB-S Ø20 Ø9 BJ, 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
- 바요넷 잠금 장착
- 클램핑 지름: 9 mm
- 길이: 59 mm
Technical details
| 기술 | 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브 |
|---|---|
| 시리즈 | WZS GZB-S 베이어닛 |
| 툴홀더 인터페이스 | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
| 클램핑 지름 D1 | 9 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| L10 [mm] | 5.0 |
| 중량 [kg] | 0.1 |
버전
바요넷 잠금 장착
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능