AMC CON HSK-A 63 M10x75 L1=101
圆锥形螺纹柄转接器
ID 23005023
AMC CON HSK-A 63 M10x75 L1=101, 刀柄
- 圆锥形螺纹柄转接器
- 系列: 圆锥形螺纹柄转接器
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径的螺纹: M10
- 突出长度: 101 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.005 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| Tecnologia | Adaptadores de haste de rosca, cônicos |
|---|---|
| Série | Adaptadores de haste de rosca, cônicos |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 63 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Parafuso de aperto de rosca G | M10 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 30.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 101 mm / 4.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 75.0 |
| Peso [kg] | 0.89 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Versão
Para fixação de fresas aparafusadas
Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta