PSC Ø16h6-M12-37.5
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
Ident.-Nr. 1398391
附件直接工件夹持系统,标准
产品特性:
产品特性:
- 带肩螺栓
- 用于紧固无端箍的夹持销
- 刀头直径: 20.9 mm
- 装配直径: 16h6
- 螺纹 : M12
- 螺钉长度: 37.5 mm
- 重量: 0.1 kg
Technische Details
| 刀头直径 [mm] | 20.9 |
|---|---|
| 装配直径 | 16h6 |
| 螺纹 | M12 |
| 螺钉长度 [mm] | 37.5 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
納品内容
取付けネジ