arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CDB-8-11-0 Similar a la imagen

CDB-8-11-0

Herramienta de desbarbado

ID 1421055

Herramienta de desbarbado CDB, Tamaño: 008, sin accionamiento

  • Trayecto de compensación Z: 8 mm
  • Fuerza Fz máx.: 67 N
Ángulo de compensación máx. X [°] ± 5.5
Ángulo de compensación máx. Y [°] ± 5.5
Trayecto de compensación Z [mm] 8.0
Peso [kg] 1.04
Manguera de conexión de aire 4 mm
Mandril de sujeción Portacuchillas para los tipos de herramienta de rebabeo B, C, D, E y F
Cambio de herramientas manual
Fijación del eje integrada
Fuerza de compensación radial mín. [N] 25.0
Fuerza de compensación radial máx. [N] 76.0
Fuerza de compensación axial mín. [N] 13.0
Fuerza de compensación axial máx. [N] 67.0
Presión de compensación mín. [bar] 1.0
Presión de compensación máx. [bar] 4.1
Diámetro D [mm] 66.7
Altura Z [mm] 193.7
Fuerza Fx máx. [N] 76.0
Fuerza Fy máx. [N] 76.0
Fuerza Fz máx. [N] 67.0

General notes about the series

Ambient conditions
Please note that the unit is notsuitable for use in an area where coolants or cutting fluids are present.

Mounting
on the robot arm or as a stationary unit

Warranty
24 months