arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CDB-8-11-ATC Vergelijkbare illustratie

CDB-8-11-ATC

Ontbramingsgereedschap

ID 1435108

Ontbramingsgereedschap CDB, Maatuitvoering: 008, geen aandrijving

  • Compensatie Z: 8 mm
  • Kracht Fz max.: 67 N
Max. compensatiehoek X [°] ± 5.5
Max. compensatiehoek Y [°] ± 5.5
Compensatie Z [mm] 8.0
Gewicht [kg] 1.09
Luchtaansluitingsslang 4 mm
Gereedschapshouder Meshouder voor ontbraamgereedschap types B, C, D, E en F
Gereedschapswissel Automatisch
Asbevestiging geïntegreerd
Min. radiale compensatiekracht [N] 25.0
Max. radiale compensatiekracht [N] 76.0
Min. axiale compensatiekracht [N] 13.0
Max. axiale compensatiekracht [N] 67.0
Min. compensatiedruk [bar] 1.0
Max. compensatiedruk [bar] 4.1
Diameter D [mm] 66.7
Hoogte Z [mm] 193.7
Kracht Fx max. [N] 76.0
Force Fy max. [N] 76.0
Kracht Fz max. [N] 67.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Omgevingscondities
Let op: de eenheid is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar koelmiddelen of snijvloeistoffen aanwezig zijn.

Montage
op de robotarm of als stationaire eenheid

Garantie
24 maanden