arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER Mini SVL

ER Mini SVL

Extensions de mandrin à pince de serrage ER
L'utilisation de l'ER mini SVL (SVL = extension de serrage) permet un serrage rentable, simple et purement mécanique des outils d'usinage standard.
Son contour mince et optimisé offre la solution idéale pour les cas d'usinage individuels et difficiles à atteindre.
De plus, l'extension peut être combinée avec pratiquement tous les mandrins de tour SCHUNK.

Ventajas y beneficios

  • Sujeción de piezas sencilla y manual, puramente mecánica, rentable
    Sin necesidad de adquirir equipos caros, sin gasto energético
  • Perfecto para diámetros de sujeción pequeños, disponible en tres tamaños ER
    En la mayoría de los casos, no se necesita ninguna herramienta especial.
  • Variedad de uso
    Adecuado para todas las fijaciones TENDO, TRIBOS-R, TRIBOS-S, SINO-R, CELSIO, WELDON y fijaciones de collet chuck ER
  • Los tipos de vástago disponibles en el mercado pueden sujetarse de acuerdo con la norma DIN ISO 15488-B
    Tipo de eje según DIN 1835-1 Forma A y DIN 6535 Forma HA, tipo de eje según DIN 1835-1 Forma B y DIN 6535 Forma HB (Ø hasta 20 mm), tipo de eje según DIN 1835-1 Forma B y DIN 6535 Forma HB (Ø a partir de 25 mm), tipo de eje según DIN 1835-1 Forma E y DIN 6535 Forma HE