ER 11 Mini SCAPTO C6x160
ER collet chuck Mini
ID 23005119
ER 11 Mini SCAPTO C6x160, Toolholders
- ER collet chuck Mini
- Series: ER collet chuck Mini
- Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C6
- Projecting length: 160 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technology | ER collet chuck Mini |
|---|---|
| Series | ER collet chuck Mini |
| Toolholder interface | SCHUNK CAPTO C6 |
| Toolholder standard | ISO 26623-1 |
| ER clamping size | ER 11 |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 16.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 160 mm / 6.3" |
| Projecting length L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 135.5 |
| G | M8x1 |
| Weight [kg] | 1.0 |
| Coolant-proof | yes |
These product variants are suitable for both milling as well as turning centers
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar