arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PVP 50-22 430 x 315 Illustration similar

PVP 50-22 430 x 315

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

ID 422490

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • 24-weg poolplaat
  • Voor het frezen van contouren en speciale vormen.
  • Geschikt voor: MFRS magnetische klauwplaten
Technische gegevens
  • Afmetingen: 430 x 315 x 22 mm
  • Poolschroefdraad: M8
  • Voor poolmaat: 50 x 50 mm
  • Gewicht: 19 kg
Lengte [mm] 430.0
Breedte [mm] 315.0
Hoogte [mm] 22.0
Gewicht [kg] 19.0

Levering
Poolverlengingsplaat