WTR-A 250/3
Mors à changement rapide
ID 1556817
Mors de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Mors à changement rapide
- Compatible avec: Serreur TANDEM BWA taille 250
- Dimensions: 110,5 x 84,8 x 41 mm
- Matière: 16MnCr5
- Poids: 2.9 kg
Technical details
| Largeur [mm] | 84.8 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 41.0 |
| Matière | 16MnCr5 |
| Compatible avec | 250 |
| Poids [kg] | 2.9 |
Etendue de la livraison
Mors à changement rapide