GBP 160-50-13.5
Ground jaw
ID 1373281
Top jaws, standard
Product features:
Product features:
- Jaw, ground
- Interface 1: W-160
- Dimensions: 160 x 50 x 13,5 mm
- Weight: 0.76 kg
Détails techniques
| Largeur [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 13.5 |
| Hauteur [mm] | 50.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.76 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation