STK 200/3
Morsetti mordenti
ID 1516564
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia ad artigli
- Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
- Adatto per: Morsa TANDEM a 3 ganasce misura 200
- Dimensioni: 71.5 x 72 x 34 mm
- Spannbereich ØSD1: 20 - 86 mm
- Spannbereich ØSD2: 86 - 153 mm
- gradino di presa: 6 mm
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 72.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 34.0 |
| Adatto per | 200 |
Etendue de la livraison
Mors à crocs