KTR 250
Ébauche de mors rapportés percée
ID 402123
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 250
- Dimensions: 120 x 125 x 50 mm
- Spannbereich: 0 - 170 mm
- Matière: 16MnCr5
- Poids: 11 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 50.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Suitable for | 250 |
| Weight [kg] | 11.0 |
Scope of delivery
Top jaw blanks