arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KM-WB 103 Illustration similaire

KM-WB 103

Mors doux rapportés droits en acier

ID 132105

KM-WB 103, Mors doux rapportés droits en acier
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 16 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Vis M12
m/jeu [kg] 5.2
Largeur B [mm] 40.0
Matériau Acier 16MnCr5 de cémentation
Hauteur H [mm] 60.0
Largeur de la fente N [mm] 16.0
Entre-axe des trous b [mm] 30.0
Entre-axe des trous a [mm] 50.0
Denture 1.5 mm x 60°
Longueur L [mm] 110.0
Groupe de produit Mors doux rapportés droits en acier