MMS 22-PI2
Commutateurs magnétiques programmables
Un commutateur magnétique est utilisé pour détecter l'état des composants d'automatisation. Il détecte sans contact l'approche d'un aimant et au-delà d'une certaine valeur de commutation, il émet un signal digital. La valeur de commutation peut être programmée.
Description
优势 - 您将获益
- 单独开关点 - 无干扰轮廓
可完全插入磁性开关,这意味着不会因悬臂传感器系统而干扰轮廓 - 立即可编程
由于开关点和磁滞的非接触调整 - 可调整磁滞
精确位置监控 - 即使行程很低 - 适用于狭窄的安装空间
因有线示教具备示教刀具插头 - 带 LED 显示器的型号
可直接在传感器上控制开关位置 - 带标准连接插头的型号
可方便快速地更换延长线 - 高柔性聚氨酯线缆
实现长使用寿命 - 安装至传感器槽
适用于需要节省空间的应用,在产品上实现简便快速装配,
选件和特殊信息
- 防护等级高
通电使用时防护等级为 IP67,可用于清洁或多尘环境中以及与水接触时。与其他介质(冷却剂、酸和碱等)接触时通常可运行,但是SCHUNK不提供保证。 - 能源供应
残余纹波 < 10 % 时,10 - 30 V DC - 干扰源
通过临近的其他磁场影响传感器。电机、电焊机、永磁铁或例如内六角扳手、金属碎屑等磁化材料(也叫做软磁体)可产生干扰磁场。