arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA TB2 600-275 Z450-SV90°

ROTA TB2 600-275 Z450-SV90°

Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce

ID 818350

Mandrini autocentranti pneumatici standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Foro passante: 275 mm
  • Supporto del mandrino: Z450
  • Lato mandrino: 275 mm (10.83")
  • Lato macchina: 275 mm (10.83")
  • Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 11.7 mm
  • Forza max. di serraggio a 6 bar: 200 kN
  • Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
  • Numero di giri max.: 1300 1/min
  • Peso: 370 kg
スピンドルサイズ Z450
セレーション 3/32" x 90°
最大回転速度 [1/min] 1300.0
最大把持力 (6 bar 時) [kN] 200.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 8.0
ストローク / ジョー [mm] 11.7
6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク [l] 43.8
慣性モーメント [kgm²] 20.4
重量 [kg] 370.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, boulons de fixation du mandrin, raccords coudés G 3/8 sur la bague de vannde contrôle directionnelle, douilles de jonction à l'unité de commande électropneumatique, rondelle, un manuel d'utilisation ; sans support de fixation de bague de distribution, sans mors rapportés