Arbres porte-fraises Dual Contact
Arbres porte-fraises Dual Contact
Les arbres porte-fraises avec cône simultané et surface de travail plane ferment l’espace lié à l’interface entre la flasque d’outil et l’avant de la broche de machine avec l’interface de la surface de travail plane. Ils sont adaptés pour le serrage de fraises en bout et de face, avec encoche transversale conformément à la norme DIN 1880, à partir d’un diamètre de serrage de Ø 40 conformément à la norme DIN 2079 (quatre trous filetés). Grâce à la surface de contact agrandie, les fraises avec rainure transversale peuvent être serrées rapidement. La vis de serrage et les lardons sont compris dans la livraison.