arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO Dual Contact

CELSIO Dual Contact

Mandrins de frettage thermique Dual Contact
Le CELSIO avec cône simultané et surface de travail plane ferme l’espace lié à l’interface entre la flasque d’outil et l’avant de la broche de machine avec l’interface de la surface de travail plane. Le système de frettage thermique peut être utilisé pour tous les types de dispositifs de rétraction.
Lors du serrage d’outil par frettage thermique, la queue de l’outil est frettée dans le porte-outil chauffée. Une bobine d'induction génère des courants de Foucault aux changements rapides, qui agissent directement sur le porte-outil de frettage thermique et le chauffent fortement exactement à l'endroit au niveau duquel se trouve la queue d'outil. Il en résulte un serrage homogène et quasiment monobloc de la queue d'outil.

Avantages - Vos bénéfices

  • Grande force de serrage
    Serrage sûr et verrouillé par friction pour la transmission de couples élevés
  • Très bon rapport entre rigidité radiale et contour de collision
    Productivité accrue grâce à une durée d'usinage réduite et à des performances de coupe élevées
  • Porte-outils pour un usinage des métaux performant
    Usinage à grande vitesse jusqu’à 50 000 tr/min et pour l’utilisation d’outils HSS et HM
  • Précision de concentricité ≤ 0,003 mm mesurée selon la norme DIN 69882-8 dans l’axe de traction
    Qualité de surface optimale, traitement haute précision et processus sûrs pour une découpe uniforme et une reproductibilité maximale
  • Utilisable de manière universelle
    Adapté pour le fraisage, le fraisage de finition, le perçage ou l’usinage à grande vitesse
  • Forme dynamique
    Avec de longs porte-outils, la queue renforcée offre un bon compromis entre finesse et robustesse.
  • Haut niveau de flexibilité
    Idéal en combinaison avec les rallonges de frettage thermique CELSIO SVL