arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO HSK-F63 Ø12x90 Illustration similaire

CELSIO HSK-F63 Ø12x90

Mandrin à frettage thermique

ID 26000774

CELSIO HSK-F63 Ø12x90, Porte-outils
  • Mandrin à frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Interface de porte-outils: HSK-F 63
  • Diamètre de serrage: 12 mm
  • Longueur de projection: 90 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 150 Nm
Gammes CELSIO
D2 32.0
Couple de rotation min. 150.0
D6 24.0
G M10x1
Technologie Mandrin à frettage thermique
Interface de porte-outils HSK-F 63
Porte-outil standard DIN 69893-6
Diamètre de serrage D1 12 mm
Poids 0.8
L4 64.0
L2 48.0
L3 10.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 90 mm / 3.5"

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande