CELSIO SK40 Ø32x100
ID 208349
- Mandrin à frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: SK 40
- Diamètre de serrage: 32 mm
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 750 Nm
Détails techniques
Gammes | CELSIO |
---|---|
D2 | 53.0 |
Couple de rotation min. | 750.0 |
D6 | 44.0 |
G | M16x1 |
Technologie | Mandrin à frettage thermique |
Interface de porte-outils | SK 40 |
Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diamètre de serrage D1 | 32 mm |
Poids | 1.5 |
L4 | 81.0 |
L2 | 63.0 |
L3 | 10.0 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 100 mm / 3.9" |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande