FLASQUE TENDO
Expansion hydraulique Porte-outils
Le flasque TENDO est un flasque à expansion hydraulique de SCHUNK dans différents diamètres de serrage, métriques et impériaux. Un adaptateur à flasque TENDO approprié avec interfaces CAT 40 et CAT 50 est disponibles.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Amortissement des vibrations remarquable
Prévention des micro-écailles, meilleures surfaces de pièce, protection de la broche de machine et augmentation de la durée de vie des outils entraînant une réduction des coûts - Changement d'outil en quelques secondes, avec une précision de l'ordre du μ, sans appareils périphériques.
Gain de temps procuré par un temps d'équipement réduit et absence de coûts d'investissement et d'énergie dus à l'ajout d'autres dispositifs de serrage - Haut niveau de flexibilité
Serrage de différents diamètres grâce à l’utilisation de douilles de réduction fendues ou étanches au liquide de coupe - Concentricité permanente et répétabilité < 0,003 mm
Découpe régulière, durée de vie de l’outil accrue et réduction des coûts de rectification ou d’achat de nouveaux outils - Rainures de collecte des résidus pour le transfert fiable du couple de rotation
Surfaces de serrage sèches grâce à l’écoulement des résidus d’huile, de graisse ou de lubrifiant dans la rainure de saleté - Compatibilité totale
Peut parfaitement se combiner avec les extensions TENDO SVL et TRIBOS SVL - Tous les types de queue usuels peuvent être serrés
Forme A : avec queue cylindrique lisse, queue de forme A conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HA Forme AB : avec face plane et queue cylindrique avec face d’entraînement, queue de forme B conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HB Forme B : avec faces d’entraînement latérales, queue de forme B conformément à la norme DIN 1835 Forme E : avec face de serrage inclinée, queue de forme E conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HE