arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-M ER 32 Ø5x25.5 Illustration similar

TRIBOS-M ER 32 Ø5x25.5

Polygonal toolholders

ID 1355025

TRIBOS-M ER 32 Ø5x25.5, Toolholders
  • Polygonal toolholders
  • Series: TRIBOS-Mini
  • Toolholder interface: ER 32
  • Clamping diameter: 5 mm
  • Projecting length: 33.7 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.01 mm of 2.5 x D
  • Min. torque: 3.5 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-Mini
刀具夹持接口 ER 32
刀柄标准 ISO 15488-A
夹持直径 D1 5 mm
ER 夹持尺寸 ER 32
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
L [mm] 65.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 33,7 mm / 1.3"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 3.5
重量 [kg] 0.28
兼容所有常规 ER 夹持螺母
此类产品型号适用于铣削和车削中心

型号
旋转对称设计

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm

刀具柄部质量
h6

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
深度限位器可作为配件提供

锥设计
ER 锥,符合表格 A DIN-6388
经请求,提供附加 ER 锥型式

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计